Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 40, DN 150, Protok [m3/h]: 32 - 160, Prirubnica, Verzija ugradnje: slobodno

003G5536

Pressure independent control valve

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta2
Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs]0.01
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenecijalni tlak ograničivača protoka - dpb [bar]0.20 bar
Dimenzija priključkaDN 150
Dimenzija ventilaDN 150
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faktor kavitacije0.40
Faktor kavitacije 100 %0.34
Faktor kavitacije 25 %0.64
Faktor kavitacije 50 %0.64
Faktor kavitacije 75 %0.41
FunkcijaRegulator protoka s integriranim regulacijskim ventilom
Funkcija VSP - PNe
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TNe
Hod [mm]23.00 mm
Kvs vrijednosti [m³/h]380.00 m³/h
Material DescriptionAFQM 2 PN40 150/380 /0,2 flange flow/ret
Materijal brtvljenja DTEPDM
Materijal brtvljenja RVEPDM
Materijal membrane pogonaEPDM (valjčana, ojačana vlaknima)
Materijal sjedišta ventilaNehrđajući čelik, mat. br. 1.4021
Materijal sjedišta ventila DTNehrđajući čelik, mat. br. 1.4021
Materijal stošca ventila DTNehrđajući čelik mat. br. 1.4021
Materijal stošca ventila RVNehrđajući čelik mat. br. 1.4021
Materijal tijela ventilaLijevani čelik GP240GH (GS-C 25)
Karakteristike
Vrijednost
Nazivni tlakPN 40
Nazivni tlak [bar]40 bar
Ograničenje protokaDa
OpisPressure independent control valve
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
Položaj osovineObično otvoren
PrimjenaDaljinsko grijanje i hlađenje
Product line08
Promjer [mm]150 mm
Protok [m3/h]160.00 m³/h
Protok [m³/h] [Max.]160.00 m³/h
Protok [m3/h] [Min.]32.00 m³/h
Radni tlak [bar] [Max.]40 bar
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]12.00 bar
Regulacija protokaDa
Regulator tlakaNe
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegulatori protoka tlaka
Stopa curenja [% Kvs]0.01
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Uložak regulacijskog ventila za sustav tlačnog rasterećivanjaKomora
Veličina pogona [cm2]320 cm²
Verzija ugradnjeslobodno
Vrsta postavkeFixed
Vrsta proizvodaAFQM 2
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina196 Kilogram
Neto težina171 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen637.44 Liter
EAN/UPC5714279065558