Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 25, DN 80, Protok [m3/h]: 8 - 40, Prirubnica, Verzija ugradnje: slobodno

003G5516

Pressure independent control valve

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta2
Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs]0.01
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenecijalni tlak ograničivača protoka - dpb [bar]0.20 bar
Dimenzija priključkaDN 80
Dimenzija ventilaDN 80
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faktor kavitacije0.55
Faktor kavitacije 100 %0.51
Faktor kavitacije 25 %0.63
Faktor kavitacije 50 %0.63
Faktor kavitacije 75 %0.57
FunkcijaRegulator protoka s integriranim regulacijskim ventilom
Funkcija VSP - PNe
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TNe
Hod [mm]19.00 mm
Kvs vrijednosti [m³/h]80.00 m³/h
Material DescriptionAFQM 2 PN25 80/80 /0,2 flange flow/ret
Materijal brtvljenja DTEPDM
Materijal brtvljenja RVEPDM
Materijal membrane pogonaEPDM (valjčana, ojačana vlaknima)
Materijal sjedišta ventilaNehrđajući čelik, mat. br. 1.4021
Materijal sjedišta ventila DTNehrđajući čelik, mat. br. 1.4021
Materijal stošca ventila DTNehrđajući čelik mat. br. 1.4021
Materijal stošca ventila RVNehrđajući čelik mat. br. 1.4021
Materijal tijela ventilaDuktilni lijev EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Nazivni tlakPN 25
Nazivni tlak [bar]25 bar
Karakteristike
Vrijednost
Ograničenje protokaDa
OpisPressure independent control valve
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
PN alternativni VSP40
Položaj osovineObično otvoren
PrimjenaDaljinsko grijanje i hlađenje
Product line08
Promjer [mm]80 mm
Protok [m3/h]40.00 m³/h
Protok [m³/h] [Max.]40.00 m³/h
Protok [m3/h] [Min.]8.00 m³/h
Radni tlak [bar] [Max.]25 bar
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]20.00 bar
Regulacija protokaDa
Regulator tlakaNe
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
SCIP dossier product nameAFQM DN65-400
Skupina proizvodaRegulatori protoka tlaka
Stopa curenja [% Kvs]0.01
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Uložak regulacijskog ventila za sustav tlačnog rasterećivanjaKomora
Veličina pogona [cm2]160 cm²
Verzija ugradnjeslobodno
Vrsta postavkeFixed
Vrsta proizvodaAFQM 2
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina58 Kilogram
Neto težina53 Kilogram
Volumen279.531 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5710104522593
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm