AFQM 2, PN 16, DN 65, Protok [m3/h]: 8.4 - 42, Prirubnica, Verzija ugradnje: slobodno
003G5501
Tlačno neovisni regulacijski ventil
003G5501
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 30 % |
| Broj priključnih mjesta | 2 |
| Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs] | 0.01 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenecijalni tlak ograničivača protoka - dpb [bar] | 0.50 bar |
| Dimenzija priključka | DN 65 |
| Dimenzija ventila | DN 65 |
| Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Faktor kavitacije | 0.65 |
| Faktor kavitacije 100 % | 0.52 |
| Faktor kavitacije 25 % | 0.67 |
| Faktor kavitacije 50 % | 0.67 |
| Faktor kavitacije 75 % | 0.60 |
| Funkcija | Regulator protoka s integriranim regulacijskim ventilom |
| Funkcija VSP - P | Ne |
| Funkcija VSP - Q | Ne |
| Funkcija VSP - T | Ne |
| Hod [mm] | 12.00 mm |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 60.00 m³/h |
| Material Description | AFQM 2 PN16 65/60 /0,5 flange flow/ret |
| Materijal brtvljenja DT | EPDM |
| Materijal brtvljenja RV | EPDM |
| Materijal membrane pogona | EPDM (valjčana, ojačana vlaknima) |
| Materijal sjedišta ventila | Nehrđajući čelik, mat. br. 1.4021 |
| Materijal sjedišta ventila DT | Nehrđajući čelik, mat. br. 1.4021 |
| Materijal stošca ventila DT | Nehrđajući čelik mat. br. 1.4021 |
| Materijal stošca ventila RV | Nehrđajući čelik mat. br. 1.4021 |
| Materijal tijela ventila | Sivo lijevano željezo EN-GJL-250 (GG-25) |
| Nazivni tlak | PN 16 |
| Nazivni tlak [bar] | 16 bar |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Ograničenje protoka | Da |
| Opis | Tlačno neovisni regulacijski ventil |
| pH medija [Max.] | 10 |
| pH medija [Min.] | 7 |
| PN alternativni VSP | 25 |
| Položaj osovine | Obično otvoren |
| Primjena | Daljinsko grijanje i hlađenje |
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] | 65 mm |
| Protok [m3/h] | 42.00 m³/h |
| Protok [m³/h] [Max.] | 42.00 m³/h |
| Protok [m3/h] [Min.] | 8.40 m³/h |
| Radni tlak [bar] [Max.] | 16 bar |
| Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 16.00 bar |
| Regulacija protoka | Da |
| Regulator tlaka | Ne |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 60269f9a-5fc7-4ca8-b7ef-496d2cff1391 |
| SCIP dossier product name | AFQM PN 16 |
| Skupina proizvoda | Regulatori protoka tlaka |
| Stopa curenja [% Kvs] | 0.01 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Uložak regulacijskog ventila za sustav tlačnog rasterećivanja | Komora |
| Veličina pogona [cm2] | 160 cm² |
| Verzija ugradnje | slobodno |
| Vrsta postavke | Fixed |
| Vrsta proizvoda | AFQM 2 |
| Vrste spoja | Prirubnica |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 50 Kilogram |
| Neto težina | 39.5 Kilogram |
| Volumen | 191.52 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279064933 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |