Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVPL

AVPL, PN 16, DN 15, 1.6 m³/h, 0.05 bar - 0.25 bar, Vanjski navoj, G 3/4 A

003L5031

AVPL PN16 15/1,6 0,05-0,25 povrat vanjskog navoja

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaG 3/4 A
Dimenzija ventilaDN 15
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.50
Faktor kavitacije 100 %0.41
Faktor kavitacije 25 %0.69
Faktor kavitacije 50 %0.62
Faktor kavitacije 75 %0.60
FunkcijaRegulator diferencijalnog tlaka
Funkcija VSP - PDa
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TNe
Količina po obliku pakiranja18 pc
Kvs vrijednosti [m³/h]1.60 m³/h
Material DescriptionAVPL DN20, PN 10, Kvs=1,6; 0,05-0,25 bar
Materijal membrane pogonaEPDM
Materijal sjedišta ventilaNehrđajući čelik
Materijal stošca ventila DTNehrđajući čelik
Materijal tijela ventilaMjed otporan na koroziju CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Nazivni tlakPN 16
Nazivni tlak [bar]16 bar
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
Ograničenje protokaNe
OpisAVPL PN16 15/1,6 0,05-0,25 povrat vanjskog navoja
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
PN alternativni VSP10
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.]0.25 bar
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.]0.05 bar
Položaj osovineObično otvoren
PrimjenaGrijanje i hlađenje
Product line08
Promjer [mm]15 mm
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]4.50 bar
Regulacija protokaNe
Regulator tlakaRegulator diferencijalnog tlaka
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegulatori protoka tlaka
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnjePovrat
Vrsta postavkeAdjustable
Vrsta proizvodaAVPL
Vrste spojaVanjski navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.702 Kilogram
Neto težina0.702 Kilogram
Volumen1.262 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421521595
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm