Regulatori diferencijalnog tlaka
Product types shown: 9

AVP (PN 25)
AVP(-F) je regulator diferencijalnog tlaka bez pomoćne energije namijenjen uglavnom upotrebi u sustavima daljinskog grijanja. Regulator se zatvara porastom diferencijalnog tlaka.
Regulator ima regulacijski ventil, pogon s regulacijskom membranom i ručku za podešavanje diferencijalnog tlaka (izvedba s fiksnim podešenjem (dostupna na zahtjev) nema ručku).
AVP/ AVP-F (PN 16)
AVP(-F) je regulator diferencijalnog tlaka bez pomoćne energije namijenjen uglavnom upotrebi u sustavima daljinskog grijanja. Regulator se zatvara porastom diferencijalnog tlaka. Regulator ima regulacijski ventil, pogon s regulacijskom membranom i kolo za podešavanje diferencijalnog tlaka (izvedba s fiksnim podešenjem nema kolo).

AVPL
AVPL(-F) is a self-acting differential pressure controller primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising differential pressure.
The controller has a control valve and an actuator with one control diaphragm.
It can be used on primary side of house substations for smaller systems such as one and two-family houses.
The controller could be used to control the differential pressure across radiator systems and similar systems to keep a constant differential pressure even with a variable system resistance kva and/or supply pressure Δp0.