AVPL, PN 16, DN 15, 2.5 m³/h, 0.05 bar - 0.25 bar, Vanjski navoj, G 3/4 A
003L3640
AVPL PN16 15/2,5 0,05-0,25 ext. thr ret
003L3640
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 30 % |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka | G 3/4 A |
| Dimenzija ventila | DN 15 |
| Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Faktor kavitacije | 0.50 |
| Funkcija | Regulator diferencijalnog tlaka |
| Funkcija VSP - P | Da |
| Funkcija VSP - Q | Ne |
| Funkcija VSP - T | Ne |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Material Description | AVPL PN16 15/2,5 0.05-0.25 ext. thr. ret |
| Materijal membrane pogona | EPDM |
| Materijal sjedišta ventila | Nehrđajući čelik |
| Materijal stošca ventila DT | Nehrđajući čelik |
| Materijal tijela ventila | Mjed otporan na koroziju CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Nazivni tlak | PN 16 |
| Nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Ograničenje protoka | Ne |
| Opis | AVPL PN16 15/2,5 0,05-0,25 ext. thr ret |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| pH medija [Max.] | 10 |
| pH medija [Min.] | 7 |
| PN alternativni VSP | 10 |
| Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.] | 0.25 bar |
| Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.] | 0.05 bar |
| Položaj osovine | Obično otvoren |
| Primjena | Grijanje i hlađenje |
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] | 15 mm |
| Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 4.50 bar |
| Regulacija protoka | Ne |
| Regulator tlaka | Regulator diferencijalnog tlaka |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Regulatori protoka tlaka |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Verzija ugradnje | Povrat |
| Vrsta postavke | Adjustable |
| Vrsta proizvoda | AVPL |
| Vrste spoja | Vanjski navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.673 Kilogram |
| Neto težina | 0.621 Kilogram |
| Volumen | 1.194 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279007152 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |