Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 16, DN 15, 4 m³/h, 0.05 bar - 0.5 bar, Vanjski navoj, G 3/4 A

003H6240

AVP PN16 15/4 0,05-0,5 protok navoja

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaG 3/4 A
Dimenzija ventilaDN 15
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100 %0.41
Faktor kavitacije 25 %0.69
Faktor kavitacije 50 %0.62
Faktor kavitacije 75 %0.60
FunkcijaRegulator diferencijalnog tlaka
Funkcija VSP - PDa
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TNe
Količina po obliku pakiranja9 pc
Kvs vrijednosti [m³/h]4.00 m³/h
Material DescriptionAVP PN16 15/4 0,05-0,5 thread flow
Materijal brtvljenja DTEPDM
Materijal membrane pogonaEPDM
Materijal sjedišta ventilaNehrđajući čelik, mat. br. 1.4571
Materijal stošca ventila DTMjed bez pocinčanja CuZn36Pb2As
Materijal tijela ventilaCrvena bronca CuSn5ZnPb (Rg5)
Nazivni tlakPN 16
Nazivni tlak [bar]16 bar
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
Ograničenje protokaNe
OpisAVP PN16 15/4 0,05-0,5 protok navoja
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
PN alternativni VSP0
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.]0.50 bar
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.]0.05 bar
Položaj osovineObično otvoren
PrimjenaDaljinskogrijanje
Product line08
Promjer [mm]15 mm
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]12.00 bar
Regulacija protokaNe
Regulator tlakaRegulator diferencijalnog tlaka
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegulatori protoka tlaka
Stopa curenja [% Kvs]0.02
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnjeProtok
Vrsta postavkeAdjustable
Vrsta proizvodaAVP
Vrste spojaVanjski navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.977 Kilogram
Neto težina1.977 Kilogram
Volumen4.484 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421537268
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm