AVP-F, PN 16, DN 32, 10 m³/h, 0.5 bar - 0.5 bar, Vanjski navoj, G 1 3/4 A
003H6235
AVP-F PN16 32/10 0,5 povrat navoja
003H6235
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 30 % |
| Broj priključnih mjesta | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka | G 1 3/4 A |
| Dimenzija ventila | DN 32 |
| Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Faktor kavitacije | 0.60 |
| Faktor kavitacije 100 % | 0.38 |
| Faktor kavitacije 25 % | 0.64 |
| Faktor kavitacije 50 % | 0.57 |
| Faktor kavitacije 75 % | 0.55 |
| Funkcija | Regulator diferencijalnog tlaka |
| Funkcija VSP - P | Da |
| Funkcija VSP - Q | Ne |
| Funkcija VSP - T | Ne |
| Količina po obliku pakiranja | 9 pc |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 10.00 m³/h |
| Material Description | AVP-F PN16 32/10 0,5 thread return |
| Materijal brtvljenja DT | EPDM |
| Materijal membrane pogona | EPDM |
| Materijal sjedišta ventila | Nehrđajući čelik, mat. br. 1.4571 |
| Materijal stošca ventila DT | Mjed bez pocinčanja CuZn36Pb2As |
| Materijal tijela ventila | Crvena bronca CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Nazivni tlak | PN 16 |
| Nazivni tlak [bar] | 16 bar |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Ograničenje protoka | Ne |
| Opis | AVP-F PN16 32/10 0,5 povrat navoja |
| pH medija [Max.] | 10 |
| pH medija [Min.] | 7 |
| PN alternativni VSP | 0 |
| Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.] | 0.50 bar |
| Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.] | 0.50 bar |
| Položaj osovine | Obično otvoren |
| Primjena | Daljinskogrijanje |
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] | 32 mm |
| Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 12.00 bar |
| Regulacija protoka | Ne |
| Regulator tlaka | Regulator diferencijalnog tlaka |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Regulatori protoka tlaka |
| Stopa curenja [% Kvs] | 0.05 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Verzija ugradnje | Povrat |
| Vrsta postavke | Fixed |
| Vrsta proizvoda | AVP-F |
| Vrste spoja | Vanjski navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.164 Kilogram |
| Neto težina | 2.164 Kilogram |
| Volumen | 4.588 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421537671 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |