Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP-F

AVP-F, PN 16, DN 20, 6.3 m³/h, 0.5 bar - 0.5 bar, Vanjski navoj, G 1 A

003H6233

AVP-F PN16 20/6,3 0,5 povrat navoja

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaG 1 A
Dimenzija ventilaDN 20
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100 %0.41
Faktor kavitacije 25 %0.69
Faktor kavitacije 50 %0.62
Faktor kavitacije 75 %0.60
FunkcijaRegulator diferencijalnog tlaka
Funkcija VSP - PDa
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TNe
Količina po obliku pakiranja9 pc
Kvs vrijednosti [m³/h]6.30 m³/h
Material DescriptionAVP-F PN16 20/6,3 0,5 thread return
Materijal brtvljenja DTEPDM
Materijal membrane pogonaEPDM
Materijal sjedišta ventilaNehrđajući čelik, mat. br. 1.4571
Materijal stošca ventila DTMjed bez pocinčanja CuZn36Pb2As
Materijal tijela ventilaCrvena bronca CuSn5ZnPb (Rg5)
Nazivni tlakPN 16
Nazivni tlak [bar]16 bar
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
Ograničenje protokaNe
OpisAVP-F PN16 20/6,3 0,5 povrat navoja
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
PN alternativni VSP0
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.]0.50 bar
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.]0.50 bar
Položaj osovineObično otvoren
PrimjenaDaljinskogrijanje
Product line08
Promjer [mm]20 mm
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]12.00 bar
Regulacija protokaNe
Regulator tlakaRegulator diferencijalnog tlaka
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegulatori protoka tlaka
Stopa curenja [% Kvs]0.02
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnjePovrat
Vrsta postavkeFixed
Vrsta proizvodaAVP-F
Vrste spojaVanjski navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.629 Kilogram
Neto težina1.629 Kilogram
Volumen4.535 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421537657
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm