Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Prirubnica, G 1 A

003H6352

AVP PN25 20/6,3 0,3-2,0 povrat prirubnice

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaG 1 A
Dimenzija ventilaDN 20
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100 %0.41
Faktor kavitacije 25 %0.69
Faktor kavitacije 50 %0.62
Faktor kavitacije 75 %0.60
FunkcijaRegulator diferencijalnog tlaka
Funkcija VSP - PDa
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TNe
Kvs vrijednosti [m³/h]6.30 m³/h
Material DescriptionAVP PN25 20/6,3 0,3-2,0 flange return
Materijal brtvljenja DTEPDM
Materijal membrane pogonaEPDM
Materijal sjedišta ventilaNehrđajući čelik, mat. br. 1.4571
Materijal stošca ventila DTMjed bez pocinčanja CuZn36Pb2As
Materijal tijela ventilaDuktilni lijev EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Nazivni tlakPN 25
Nazivni tlak [bar]25 bar
Karakteristike
Vrijednost
Ograničenje protokaNe
OpisAVP PN25 20/6,3 0,3-2,0 povrat prirubnice
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
PN alternativni VSP16
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.]2.00 bar
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.]0.30 bar
Položaj osovineObično otvoren
PrimjenaDaljinskogrijanje
Product line08
Promjer [mm]20 mm
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]20.00 bar
Regulacija protokaNe
Regulator tlakaRegulator diferencijalnog tlaka
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegulatori protoka tlaka
Stopa curenja [% Kvs]0.02
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnjePovrat
Vrsta postavkeAdjustable
Vrsta proizvodaAVP
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina7.102 Kilogram
Neto težina7.102 Kilogram
Volumen11.305 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421538777
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm