Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 25, DN 50, 25 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Prirubnica, G 2 1/2 A

003H6350

AVP PN25 50/25 0,2-1,0 povrat prirubnice

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaG 2 1/2 A
Dimenzija ventilaDN 50
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100 %0.34
Faktor kavitacije 25 %0.58
Faktor kavitacije 50 %0.52
Faktor kavitacije 75 %0.50
FunkcijaRegulator diferencijalnog tlaka
Funkcija VSP - PDa
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TNe
Kvs vrijednosti [m³/h]25.00 m³/h
Material DescriptionAVP PN25 50/25 0,2-1,0 flange return
Materijal brtvljenja DTEPDM
Materijal membrane pogonaEPDM
Materijal sjedišta ventilaNehrđajući čelik, mat. br. 1.4571
Materijal stošca ventila DTMjed bez pocinčanja CuZn36Pb2As
Materijal tijela ventilaDuktilni lijev EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Nazivni tlakPN 25
Nazivni tlak [bar]25 bar
Karakteristike
Vrijednost
Ograničenje protokaNe
OpisAVP PN25 50/25 0,2-1,0 povrat prirubnice
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
PN alternativni VSP16
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.]1.00 bar
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.]0.20 bar
Položaj osovineObično otvoren
PrimjenaDaljinskogrijanje
Product line08
Promjer [mm]50 mm
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]16.00 bar
Regulacija protokaNe
Regulator tlakaRegulator diferencijalnog tlaka
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.c9e52e8c-6495-468b-ae90-ae19bd81e4fb
Skupina proizvodaRegulatori protoka tlaka
Stopa curenja [% Kvs]0.05
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnjePovrat
Vrsta postavkeAdjustable
Vrsta proizvodaAVP
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina14.218 Kilogram
Neto težina14.06 Kilogram
Volumen26.031 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421538692
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm