Danfoss logo
AFP 2 PN16 1,5-5

AFP(B) 2, PN 16, 0.1 bar - 1 bar, 320 cm²

003G5610

Funkcija: Regulator diferencijalnog tlaka

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostOut of scope
FunkcijaRegulator diferencijalnog tlaka
Material DescriptionAFP(B) 2 PN16 0,1-1 320cm2 orange
Materijal membrane pogonaEPDM (valjčana, ojačana vlaknima)
Materijal tijelaČelik, mat. No. 1.0345, pocinčano
Nazivni tlakPN 16
Nazivni tlak [bar]16 bar
Ograničenje protokaNe
OpisPogon za diferencijalni tlak
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.]1.00 bar
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.]0.10 bar
Karakteristike
Vrijednost
Product line08
Promjer [mm] [Max.]250 mm
Promjer [mm] [Min.]15 mm
Radni tlak [bar] [Max.]16 bar
Regulacija protokaNe
Regulator tlakaRegulator diferencijalnog tlaka
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPogoni - protok tlaka
Spring colourorange
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Veličina pogona [cm2]320 cm²
Verzija ugradnjeslobodno
Vrsta postavkeAdjustable
Vrsta proizvodaAFP(B) 2

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina25.6 Kilogram
Neto težina15 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen191.52 Liter
EAN/UPC5710104518213