Mjed, Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]: 8, 10 bar
088U0878
C4C FHR-B Basic Manifold 8+8
088U0878
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.] | 8 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 0.600 bar |
| Ispitni tlak [bar] | 16 bar |
| Material Description | C4C FHR-B Basic Manifold 8+8 |
| Materijal | Mjed |
| Mjerač protoka | Ne |
| Određivanje postavki | Ne |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | C4C FHR-B Basic Manifold 8+8 |
| Priključak ventila | Danfoss RA |
| Product line | 34 |
| Radni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
| Skupina proizvoda | Cjevovod i kompleti cjevovoda |
| Temperatura protoka [°C] [Max.] | 90 °C |
| Ventil | Nije uključeno |
| Vrsta proizvoda | Manifold FHR-B |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.9 Kilogram |
| Neto težina | 2.8 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.002 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162418840 |