Danfoss logo
088U0877_FHR-B 7+7_F

Mjed, Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]: 7, 10 bar

088U0877

C4C FHR-B Basic Manifold 7+7

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]0.600 bar
Ispitni tlak [bar]16 bar
Material DescriptionC4C FHR-B Basic Manifold 7+7
MaterijalMjed
Mjerač protokaNe
Određivanje postavkiNe
Karakteristike
Vrijednost
OpisC4C FHR-B Basic Manifold 7+7
Priključak ventilaDanfoss RA
Product line34
Radni tlak [bar] [Max.]10 bar
Skupina proizvodaCjevovod i kompleti cjevovoda
Temperatura protoka [°C] [Max.]90 °C
VentilNije uključeno
Vrsta proizvodaManifold FHR-B

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.5 Kilogram
Neto težina2.4 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162418819