Danfoss logo
Ručni ventili s predpodešavanjem LENO™ MSV-BD-product-category

Ručni ventili s predpodešavanjem LENO™ MSV-BD

LENO™MSV-BD predstavlja asortiman ručnih ventila za balansiranje protoka u sustavima za grijanje i hlađenje.

Proizvodi LENO™ MSV-BD preporučuju se za upotrebu u sustavima sa stalnim protokom. Ventil se može ugraditi na polaz ili povrat.

Ventili MSV-BD PURE dostupni su u rasponu DN15LF - 25. Jedina razlika između ventila MSVBD i MSV-BD PURE je mjedeni materijal koji se koristi za konstrukciju ventila.

Features and benefits

  • Odvojivo regulacijsko kolo za olakšanu ugradnju.
  • Spojnice za mjerenje sa mogućnošću okretanja za 360° omogućuju jednostavno mjerenje i pražnjenje.
  • Skala s brojčanim oznakama predpodešavanja vidljiva je iz raznih kutova.
  • Jednostavno zaključavanje predpodešavanja.
  • Ugrađeni priključci za igle promjera 3 mm.
  • Priključak za pražnjenje s odabirom pražnjenja sa ulazne ili izlazne strane ventila.
  • Otvaranje i zatvaranje imbus ključem kod većeg opterećenja.
  • Indikator otvorenog ili zatvorenog položaja u boji.