LENO MSV-BD PURE, DN 25, Unutarnji navoj
003Z9993
Vrsta proizvoda: LENO MSV-BD PURE, DN 25, Unutarnji navoj, Ručno balansiranje
003Z9993
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | DN 25 |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Funkcija ispusta | Da |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 9.50 m³/h |
| Lead content | less than 0,1% |
| Material Description | MSV-BD PURE DN25 G1" |
| Materijal tijela ventila | Ecobrass |
| Mjerne spojnice | S mjernim spojnicama |
| Nazivni tlak | PN 20 |
| Opis | MSV-BD PURE DN25 G1" |
| Product line | 28 |
| Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 2.50 bar |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| Skala za postavke | Da |
| Skupina proizvoda | Ručno balansiranje |
| Spojevi | G 1" |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Vrsta proizvoda | LENO MSV-BD PURE |
| Vrsta protoka | N/A |
| Vrste spoja | Unutarnji navoj |
| Zaporna funkcija | Da |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.072 Kilogram |
| Neto težina | 0.985 Kilogram |
| Volumen | 1.37 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508732 |
| Proposition 65 | No significant risk |