Ručni ventili s predpodešavanjem LENO™ MSV-BD
LENO™MSV-BD predstavlja asortiman ručnih ventila za balansiranje protoka u sustavima za grijanje i hlađenje.
Proizvodi LENO™ MSV-BD preporučuju se za upotrebu u sustavima sa stalnim protokom. Ventil se može ugraditi na polaz ili povrat.
Ventili MSV-BD PURE dostupni su u rasponu DN15LF - 25. Jedina razlika između ventila MSVBD i MSV-BD PURE je mjedeni materijal koji se koristi za konstrukciju ventila.
Features and benefits
- Odvojivo regulacijsko kolo za olakšanu ugradnju.
- Spojnice za mjerenje sa mogućnošću okretanja za 360° omogućuju jednostavno mjerenje i pražnjenje.
- Skala s brojčanim oznakama predpodešavanja vidljiva je iz raznih kutova.
- Jednostavno zaključavanje predpodešavanja.
- Ugrađeni priključci za igle promjera 3 mm.
- Priključak za pražnjenje s odabirom pražnjenja sa ulazne ili izlazne strane ventila.
- Otvaranje i zatvaranje imbus ključem kod većeg opterećenja.
- Indikator otvorenog ili zatvorenog položaja u boji.