Danfoss logo
MSV-BD PURE DN20 003Z9992_F

LENO MSV-BD PURE, DN 20, Unutarnji navoj

003Z9992

Vrsta proizvoda: LENO MSV-BD PURE, DN 20, Unutarnji navoj, Ručno balansiranje

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 20
EU RoHS usklađenostOut of scope
Funkcija ispustaDa
Kvs vrijednosti [m³/h]6.00 m³/h
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionMSV-BD PURE DN20 G�"
Materijal tijela ventilaEcobrass
Mjerne spojniceS mjernim spojnicama
Nazivni tlakPN 20
OpisMSV-BD PURE DN20 G¾"
Product line28
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]2.50 bar
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
Skala za postavkeDa
Skupina proizvodaRučno balansiranje
SpojeviG ¾"
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Vrsta proizvodaLENO MSV-BD PURE
Vrsta protokaN/A
Vrste spojaUnutarnji navoj
Zaporna funkcijaDa

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.902 Kilogram
Neto težina0.886 Kilogram
Volumen1.356 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162508725
Proposition 65No significant risk