Danfoss logo
MSV-BD PURE DN20 003Z9992_F

LENO MSV-BD PURE, DN 15, Unutarnji navoj

003Z9991

Vrsta proizvoda: LENO MSV-BD PURE, DN 15, Unutarnji navoj, Ručno balansiranje

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 15
EU RoHS usklađenostOut of scope
Funkcija ispustaDa
Kvs vrijednosti [m³/h]3.00 m³/h
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionMSV-BD PURE DN15 G�"
Materijal tijela ventilaEcobrass
Mjerne spojniceS mjernim spojnicama
Nazivni tlakPN 20
OpisMSV-BD PURE DN15 G½"
Product line28
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]2.50 bar
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
Skala za postavkeDa
Skupina proizvodaRučno balansiranje
SpojeviG ½"
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Vrsta proizvodaLENO MSV-BD PURE
Vrsta protokaN/A
Vrste spojaUnutarnji navoj
Zaporna funkcijaDa

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.82 Kilogram
Neto težina0.816 Kilogram
Volumen1.367 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162508718
Proposition 65No significant risk