LENO MSV-BD PURE, DN 15 LF, Unutarnji navoj
003Z9990
Vrsta proizvoda: LENO MSV-BD PURE, DN 15 LF, Niski protok, Unutarnji navoj, Ručno balansiranje
003Z9990
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | DN 15 LF |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Funkcija ispusta | Da |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Lead content | less than 0,1% |
| Material Description | MSV-BD PURE DN15 LF G�" |
| Materijal tijela ventila | Ecobrass |
| Mjerne spojnice | S mjernim spojnicama |
| Nazivni tlak | PN 20 |
| Opis | MSV-BD PURE DN15 LF G½" |
| Product line | 28 |
| Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 2.50 bar |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| Skala za postavke | Da |
| Skupina proizvoda | Ručno balansiranje |
| Spojevi | G ½" |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Vrsta proizvoda | LENO MSV-BD PURE |
| Vrsta protoka | Niski protok |
| Vrste spoja | Unutarnji navoj |
| Zaporna funkcija | Da |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.814 Kilogram |
| Neto težina | 0.802 Kilogram |
| Volumen | 1.376 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508701 |
| Proposition 65 | No significant risk |