Danfoss logo
MSV-BD 003Z4005

LENO MSV-BD, DN 40, Unutarnji navoj ISO 228/1

003Z4005

MSV-BD DN 40, unutarnji navoj, ručni ventil s predpodešavanjem

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [kPa] [Max.]3 KPa
Dimenzija ventilaDN 40
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Funkcija ispustaDa
Kvs vrijednosti [m³/h]26.00 m³/h
Material DescriptionMSV-BD 40, UN G1 1/2", 2 mj.spojnice
Materijal tijela ventilaMjed otporan na koroziju
Mjerne spojniceS mjernim spojnicama
Nazivni tlakPN 20
OpisMSV-BD DN 40, unutarnji navoj, ručni ventil s predpodešavanjem
Product line28
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]2.50 bar
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.d3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41
SCIP dossier product nameMSV-BD DN15-DN50 (2)
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Skala za postavkeDa
Skupina proizvodaRučno balansiranje
SpojeviG 1 ½"
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaLENO MSV-BD
Vrste spojaUnutarnji navoj ISO 228/1
Zaporna funkcijaDa

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.904 Kilogram
Neto težina1.75 Kilogram
Volumen2.206 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702420084862
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm