LENO MSV-BD, DN 25, Unutarnji navoj ISO 228/1
003Z4003
MSV-BD DN 25, unutarnji navoj, ručni ventil s predpodešavanjem
003Z4003
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak [kPa] [Max.] | 3 KPa |
| Dimenzija ventila | DN 25 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Funkcija ispusta | Da |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 9.50 m³/h |
| Material Description | MSV-BD 25, UN G1", 2 mj.spojnice |
| Materijal tijela ventila | Mjed otporan na koroziju |
| Mjerne spojnice | S mjernim spojnicama |
| Nazivni tlak | PN 20 |
| Opis | MSV-BD DN 25, unutarnji navoj, ručni ventil s predpodešavanjem |
| Product line | 28 |
| Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 2.50 bar |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | d3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41 |
| SCIP dossier product name | MSV-BD DN15-DN50 (2) |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Skala za postavke | Da |
| Skupina proizvoda | Ručno balansiranje |
| Spojevi | G 1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | LENO MSV-BD |
| Vrste spoja | Unutarnji navoj ISO 228/1 |
| Zaporna funkcija | Da |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.072 Kilogram |
| Neto težina | 0.985 Kilogram |
| Volumen | 1.37 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420084824 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |