LENO MSV-B, DN 20, Unutarnji navoj
003Z4032
MSV-B DN 20, unutarnji navoj, ručni ventil s predpodešavanjem
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: LENO™ MSV-B
Preporučena zamjena: 003Z7002
003Z4032
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | DN 20 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Funkcija ispusta | Ne |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 6.00 m³/h |
| Material Description | MSV-B DN20 G3/4" int. |
| Materijal tijela ventila | Mjed otporan na koroziju |
| Mjerne spojnice | S mjernim spojnicama |
| Nazivni tlak | PN 20 |
| Opis | MSV-B DN 20, unutarnji navoj, ručni ventil s predpodešavanjem |
| Product line | 28 |
| Sadrži baterije | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| SCIP dossier no. | e31a4e1f-b706-4ff7-acc3-f3e2d361ce7e |
| SCIP dossier product name | MSV-B DN15-DN50 (1) |
| Skala za postavke | Da |
| Skupina proizvoda | Ručno balansiranje |
| Spojevi | Rp ¾ |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | LENO MSV-B |
| Vrste spoja | Unutarnji navoj |
| Zaporna funkcija | Da |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.784 Kilogram |
| Neto težina | 0.724 Kilogram |
| Volumen | 1.434 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096445 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |