Danfoss logo
MSV-D, 003Z7000 – 003Z7006, L

LENO MSV-D, DN 20, Unutarnji navoj ISO 228/2

003Z7002

LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 20

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [kPa] [Max.]3 KPa
Dimenzija ventilaDN 20
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Funkcija ispustaNe
Kvs vrijednosti [m³/h]6.00 m³/h
Material DescriptionMSV-D DN20
Materijal tijela ventilaCW 617N
Mjerne spojniceS mjernim spojnicama
Nazivni tlakPN 20
OpisLENO™ MSV-D valve with internal thread DN 20
Product line28
Sadrži baterijeNo
Karakteristike
Vrijednost
SCIP dossier no.76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
SCIP dossier product nameMSV-D/ASV-D
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Skala za postavkeDa
Skupina proizvodaRučno balansiranje
SpojeviG ¾
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaLENO MSV-D
Vrste spojaUnutarnji navoj ISO 228/2
Zaporna funkcijaDa

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.79 Kilogram
Neto težina0.72 Kilogram
Volumen1.396 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424617844
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm