Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB06L-1-30

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), XB06L-1, Broj ploča: 70

079B0127

25 bar, Legura za lemljenje: Bakar

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Broj ploča70
Broj prolaza1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina priključka 1, mm20 mm
Duljina priključka 2, mm20 mm
Duljina spoja na strani 1 [mm]20 mm
Duljina spoja na strani 2 [mm]20 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
KategorijaI
Količina po obliku pakiranja60 pc
Legura za lemljenjeBakar
Material DescriptionXB06L-1-70_2Cu_25_S1_2G3/4_IP60
Material Description (Short TeXB06L-1-70_2Cu_25_S1_2G3/4_IP6
Materijal ploče1.4404
Naziv proizvodaPločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate)
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjePED
Okomito središnje okno na strani 1 [mm]270.0 mm
Plate material no.1.4404
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Karakteristike
Vrijednost
Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.]25 bar
Radni tlak na strani 2 [bar] [Max.]25 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Standard spojaISO 228/1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ukupna širina [mm]95 mm
Ukupna visina bez podnožja [mm]320 mm
Uzorak pločeL
Veličina priključka 13/4
Veličina priključka 23/4
Vertical center porthole 1[mm]270 mm
Vertical center porthole 2[mm]270 mm
Vodoravno središnje okno [mm]45 mm
Volume per channel 1 [l]0.025 L
Volume per channel 2 [l]0.025 L
Vrsta kapljevine1
Vrsta priključka 1G
Vrsta priključka 2G
Vrsta proizvodaXB06L-1

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina6.124 Kilogram
Neto težina5.85 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen4.59 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm