Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Mjerila energije, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250 - 1500, Grijanje i hlađenje, baterija veličine D, Modul M-bus

187F9008

Računska jedinica

Preporučena zamjena: 187F3390, 187F8301

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
1 ZBORNA težina primar. akum. kg0.050
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Duljina osjetnika temperature [mm]5 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energetska oznaka50 g
EU RoHS usklađenostOut of scope
Integrirana komunikacija2 impulsna ulaza
Jedinica energijeMWh
Kol. baterija1
Label productYes
Masa 1 primarne baterije kg0.050
Material DescriptionINF9 DN200-350 qp250-1500 R 3.6V M-Bus
Okolna temperatura [°C] [Max.]55 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]5 °C
Okolna vlažnost [% RH] [Max.]93 % RH
OpisRačunska jedinica
Ovlašteno tijelo za odobrenjeMID
Područje primjene WEEE-aYes
PrimjenaGrijanje i hlađenje
Product line08
Promjer [mm] [Max.]350 mm
Promjer [mm] [Min.]200 mm
Promjer osjetnika temperature [mm]5.2 mm
Karakteristike
Vrijednost
qp [m³/h] [Max.]1500.0 m³/h
qp [m³/h] [Min.]250.0 m³/h
Radni vijek baterije [godine]12.0 yr
Razred okolišaE2/M1
Razred zaštite IP-aIP65
Sadrži baterijeYes
Skupina proizvodaMjerila energije
Standard točnostiKlasa 2 do EN1434
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]160 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]0 °C
Trajanje pohrane bilješki [Month]36 mo
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UgradnjaPovrat
Utor 1 modula sučeljaModul M-bus
Volumen vrijednosti impulsa [l/impuls]10.0 l/pulse
Vrsta ili naziv baterijeD Lithium
Vrsta napona priključkabaterija veličine D
Vrsta osjetnika temperaturePt 500
Vrsta proizvodaInfocal 9
Vrsta zaslonaLCD
Za mjerač protokaSONO3500 CT

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.892 Kilogram
Neto težina0.892 Kilogram
Volumen3.59 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428985710
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens