Mjerila energije, Supercal 5, Grijanje i hlađenje, baterija veličine D, M-Bus
187F8301
Energy calculator
187F8301
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Integrirana komunikacija | M-Bus |
| Jedinica energije | MWh |
| Material Description | Supercal 5 HC 10l/p S 3.6V M-Bus |
| Opis | Energy calculator |
| Ovlašteno tijelo za odobrenje | MID |
| Primjena | Grijanje i hlađenje |
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] [Max.] | 350 mm |
| Promjer [mm] [Min.] | 200 mm |
| qp [m³/h] [Max.] | 1500.0 m³/h |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| qp [m³/h] [Min.] | 250.0 m³/h |
| Razred okoliša | E1 / M1 |
| Razred zaštite IP-a | IP65 |
| Skupina proizvoda | Mjerila energije |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Ugradnja | Polaz |
| Utor 1 modula sučelja | No interface module |
| Volumen vrijednosti impulsa [l/impuls] | 10.0 l/pulse |
| Vrsta napona priključka | baterija veličine D |
| Vrsta proizvoda | Supercal 5 |
| Vrsta zaslona | LCD |
| Za mjerač protoka | SONO3500 CT |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.75 Kilogram |
| Neto težina | 0.69 Kilogram |
| Volumen | 2.414 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424634506 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |