Mjerila energije, Dodatna oprema, Dodaci za mjerila toplinske energije, računske jedinice i mjerila protoka
087G6077
Generički za cijeli portfelj
Preporučena zamjena: 087G6078
087G6077
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina pakiranja | 20 |
| Material Description | Plastic install. set for sensor, 20pc |
| Nazivni tlak [bar] | 25 bar |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Opis | Dodaci za mjerila toplinske energije, računske jedinice i mjerila protoka |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Product line | 08 |
| Skupina proizvoda | Mjerila energije |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Vrsta pribora | Spojnice PN16 95 °C |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
| Za vrstu proizvoda | Generički za cijeli portfelj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.011 Kilogram |
| Neto težina | 0.006 Kilogram |
| Volumen | 0.06 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104051529 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |