Mjerila energije, Dodatna oprema, Dodaci za mjerila toplinske energije, računske jedinice i mjerila protoka
087G6078
Generički za cijeli portfelj
087G6078
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Količina pakiranja | 20 |
| Material Description | Montaža,direktni osjetnik mjed 20 kom |
| Nazivni tlak [bar] | 25 bar |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Opis | Dodaci za mjerila toplinske energije, računske jedinice i mjerila protoka |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 08 |
| SCIP dossier no. | 8e98483d-dac4-424f-a1aa-010b4bd9cd9a |
| SCIP dossier product name | Brass installation set for sensors 20pc |
| Skupina proizvoda | Mjerila energije |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta pribora | Spojnice PN25 130 °C |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
| Za vrstu proizvoda | Generički za cijeli portfelj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.021 Kilogram |
| Neto težina | 0.016 Kilogram |
| Volumen | 0.028 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104051536 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |