Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Aplikacijski ključevi ECL, P318

087H3835

ECL APPLICATION KEY A318 DE

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj crpki3
Broj EM ventila1
Broj krugova grijanja1
Broj krugova PTV-a1
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P318 I-pack
OpisECL APPLICATION KEY A318 DE
Product line08
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Skupina proizvodaAplikacijski ključevi ECL
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Sustav spremnika tople vodeDa
Sustav trenutačne tople vodeNe
Sustav za punjenje tople vode sa spremnikomNe
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Vrsta proizvodaP318
Zone controlNo

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.332 Kilogram
Neto težina0.004 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428955188
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm