Danfoss logo
19112321_Devireg 233,w.room sensor White front

Termostati, DEVIreg™ 233, Vrsta osjetnika: Pod

19112321

Vrsta zaslona: BEZ ZASLONA
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Termostati

Preporučena zamjena: 140F1170

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
2-polna sklopkaNe
BojaBijeli RAL 9010
CE odobrenjeYes
Certifikacijska tvrtkaCE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montažaNe
Dubina [mm]31 mm
Dubina paketa [mm]140 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usklađenostYes
Histereza (+/-)0.40
Induktivno opterećenjecos φ= 0.3 max 1A
IP razred elementa41
Ispitna temperatura kuglice za regulaciju tlaka [°C]75 °C
Jamstvo [Year]2
Maks. veličina prik. kabela [mm²]2 x 2.5
Material DescriptionDevireg 233,w.room sensor White front, b
Napon napajanja[V] AC230 V
Napon napajanja[V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja[V] AC [min.]220 V
OdobrenjeCE
Okolna temperatura [°C] [Max.]40 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]0 °C
OpisDEVIreg 233, s osjet. prostorije, bijela prednja strana
Opis proizvodaDEVIreg™ 233
Otporno opterećenje maks. [A]13 A
Područje primjene WEEE-aYes
Karakteristike
Vrijednost
Postavka skale0 - 6
Potrošnja energije u načinu pripravnosti [W] [Max.]1.70 W
PrimjenaFloor heating
Product line21
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]0.00 mm
Širina paketa [mm]95 mm
Sklopka releja1-polno
Skupina proizvodaTermostati
Stupanj onečišćenja2
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura - soba [°C] [Max.]45 °C
Temperatura - soba [°C] [Min.]5 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]65 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-20 °C
Točka definicije osjetnika [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
UL odobrenjeNo
UNSPSC CODE41112209
Visina [mm]71 mm
Visina paketa [mm]85 mm
Vrsta indikatoraLED
Vrsta osjetnikaPod
Vrsta proizvodaDEVIreg™ 233
Vrsta regulacijeHistereza
Vrsta zaslonaBEZ ZASLONA
Warranty type2-year product warranty
Zaštita od smrzavanja [°C]5 °C

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.202 Kilogram
Neto težina0.2 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen1.131 Liter
EAN/UPC5703466168981