Termostati
140F1170
Temperatura - pod [°C]: 5 - 35, Temperatura - soba [°C]: 15 - 35, Vrsta zaslona: LED
140F1170
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| 1 ZBORNA težina primar. akum. kg | 0.000 |
| 2-polna sklopka | Ne |
| Boja | Bijeli RAL 9016 |
| CE odobrenje | Yes |
| Certifikacijska tvrtka | Intertek Semko |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN montaža | Ne |
| Dubina [mm] | 34 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EPD dostupan | Yes |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c)7(c)-I |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Graničnik maks. temperature [°C] [Max.] | 35 °C |
| Induktivno opterećenje | cos φ= 0.3 max 1A |
| IP razred elementa | 21 |
| Ispitna temperatura kuglice za regulaciju tlaka [°C] | 75 °C |
| Jamstvo [Year] | 5 |
| Klasa softvera | A |
| Kol. baterija | 1 |
| Kompatibilan sustav okvira | Ne |
| Kompatibilna vrsta osjetnika drugog proizvođača | Da |
| Maks. veličina prik. kabela [mm²] | 2 x 2.5 |
| Masa 1 primarne baterije kg | 0.000 |
| Material Description | DEVIreg InControl |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Napon napajanja[V] AC [maks.] | 240 V |
| Napon napajanja[V] AC [min.] | 220 V |
| Odobrenje | BluetoothCEZigbeeIntertek Semko |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 35 °C |
| Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
| Opis | DEVIreg InControl |
| Opis proizvoda | DEVIreg™ InControl |
| Otporno opterećenje maks. [A] | 16 A |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Postavka skale | 5 - 35ºC |
| Potrošnja energije u načinu pripravnosti [W] [Max.] | 0.15 W |
| Pričuvna baterija | Da |
| Prikaz (Da/Ne) | Ne |
| Primjena | Floor heating |
| Product line | 21 |
| Sadrži baterije | Yes |
| SCIP dossier no. | a473a671-12f6-41d7-93cc-03ddabde672e |
| SCIP dossier product name | DEVIREG INCONTROL - Room thermostat |
| Širina [mm] | 44.00 mm |
| Širina proizvoda [mm] | 44 mm |
| Sklopka releja | 1-polno |
| Skupina proizvoda | Termostati |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura - pod [°C] [Max.] | 35 °C |
| Temperatura - pod [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatura - soba [°C] [Max.] | 35 °C |
| Temperatura - soba [°C] [Min.] | 15 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 60 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -25 °C |
| Točka definicije osjetnika [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| UL odobrenje | No |
| Visina [mm] | 71 mm |
| Vrsta ili naziv baterije | Reflowable Lithium Rechargeable Battery (MS621R) |
| Vrsta osjetnika | Floor (Room optional) |
| Vrsta proizvoda | DEVIreg Incontrol |
| Vrsta regulacije | PWM |
| Vrsta zaslona | LED |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| Zaštita od smrzavanja [°C] | 5 °C |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 168 Gram |
| Neto težina | 114 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.722 Liter |
| EAN/UPC | 5703466250419 |