Termostati, DEVIreg™ 233, Vrsta osjetnika: Pod
140F1020
Temperatura - pod [°C]: 5 - 45, Vrsta zaslona: BEZ ZASLONA
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Termostati
Preporučena zamjena: 140F1170
140F1020
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| 2-polna sklopka | Ne |
| Boja | Bijeli RAL 9010 |
| CE odobrenje | Yes |
| Certifikacijska tvrtka | CE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN montaža | Ne |
| Dubina [mm] | 31 mm |
| Dubina paketa [mm] | 140 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Histereza (+/-) | 0.40 |
| Induktivno opterećenje | cos φ= 0.3 max 1A |
| IP razred elementa | 41 |
| Ispitna temperatura kuglice za regulaciju tlaka [°C] | 75 °C |
| Jamstvo [Year] | 2 |
| Maks. veličina prik. kabela [mm²] | 2 x 2.5 |
| Material Description | DEVIreg 233 w. floor sensor |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Napon napajanja[V] AC [maks.] | 240 V |
| Napon napajanja[V] AC [min.] | 220 V |
| Odobrenje | CE |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 40 °C |
| Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
| Opis | DEVIreg 233 |
| Opis proizvoda | DEVIreg™ 233 |
| Otporno opterećenje maks. [A] | 13 A |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Postavka skale | 0 - 6 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Potrošnja energije u načinu pripravnosti [W] [Max.] | 1.70 W |
| Primjena | Floor heating |
| Product line | 21 |
| Sadrži baterije | No |
| Širina [mm] | 44.00 mm |
| Širina paketa [mm] | 95 mm |
| Sklopka releja | 1-polno |
| Skupina proizvoda | Termostati |
| Stupanj onečišćenja | 2 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura - pod [°C] [Max.] | 45 °C |
| Temperatura - pod [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 65 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -20 °C |
| Točka definicije osjetnika [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | No |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Visina [mm] | 71 mm |
| Visina paketa [mm] | 85 mm |
| Vrsta indikatora | LED |
| Vrsta osjetnika | Pod |
| Vrsta proizvoda | DEVIreg™ 233 |
| Vrsta regulacije | Histereza |
| Vrsta zaslona | BEZ ZASLONA |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Zaštita od smrzavanja [°C] | 5 °C |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.219 Kilogram |
| Neto težina | 0.217 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 1.131 Liter |
| EAN/UPC | 5703466208984 |