Danfoss logo
Ventil za mjerač, SNV-ST-product-details

Ventil za mjerač, SNV-ST

148B3874

Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Vrsta izlaznog priključka: G

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaCr3 / TLP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina ulaza [in]4 in
Duljina ulaza [mm]100 mm
FunkcionalnoSNV rezervni dijelovi
Isti proizvod148B3876
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja6 pc
Maks. radni tlak [bar]140.0 bar
Maks. radni tlak [psig]2030 psig
Material DescriptionSNV-ST G1/2-W1/2 L100 140 bar M/06
Materijal spojaČelik
Materijal tijelaČelik
Naziv proizvodaVentil za mjerač
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeEACTÜVUA
Opis proizvodaZaporni igličasti ventil
OpremaČep
Pribor proizvodaSNV dodatni pribor
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Raspon temperature [°C] [Max.]150 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-60 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]302 °F
Raspon temperature [°F] [min.]76 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaZaporni i regulacijski ventili
SmjerBočni
Smjer protokaDvosmjerni
Standard spojaEN 10220ISO 228-1
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Unutarnji / vanjski izlazVanjski
Veličina izlaznog priključka [in]1/2 A
Veličina ulaznog priključka [in]1/2 in
Verzija ventilaProduženi bočni priključak
Vrsta izlaznog priključkaG
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaSNV-ST
Vrsta ulaznog priključkaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.793 Kilogram
Neto težina0.625 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen2.315 Liter
EAN/UPC5715162974353