Rezervni dijelovi, Cijeli gornji dio
148B6856
Oznaka vrste: Cijeli gornji dio
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Rezervni i dodatnidijelovi za ventile
Preporučena zamjena: 148B6928
148B6856
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | SVA-140B 80 |
| Material Description | Overhaul Kit SVA-140B 80 |
| Naziv proizvoda | Overhaul kit |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Cijeli gornji dio |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | SVL Flexline spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | SVA-140B 80 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dijelovi |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 10.151 Kilogram |
| Neto težina | 7.85 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 30.092 Liter |
| EAN/UPC | 5702424590772 |