Funkcijski modul, SVA-140B 80, Maks. radni tlak [bar]: 140, Čep
148B6928
Maks. radni tlak [bar]: 140
148B6928
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | 1 brtva |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcionalno | Rezervni dijelovi za SVL Flexline |
| Grlo | Standard |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Maks. radni tlak [bar] | 140.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 2030 psig |
| Material Description | SVA-140B Top complete 80 |
| Naziv programa dijelova | SVA-140B |
| Naziv proizvoda | Funkcijski modul |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | C UL US LISTEDCECRN |
| Oprema | Čep |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Cijeli gornji dio |
| Pribor proizvoda | Dodatni pribor za SVL Flexline |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R744 |
| Raspon temperature [°C] [Max.] | 150 °C |
| Raspon temperature [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 302 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Zaporni i regulacijski ventili |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | Yes |
| Upotrebljava se za proizvod | SVL-140B 80 |
| Vrsta | SVL Flexline |
| Vrsta proizvoda | SVA-140B 80 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 9.55 Kilogram |
| Neto težina | 6.95 Kilogram |
| Volumen | 32.233 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162692660 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |