Danfoss logo
 Refrigerant distributor, RD21 069G2336

Razdjelnik radne tvari, RD 21, 4 pc, 5 mm

069G2336

Oznaka vrste: RD21-A05-H04, Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODM, Broj otvora: 4, Maks. radni tlak [bar]: 49, Veličina mlaznice [mm]: 5

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj otvora4 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
Količina po obliku pakiranja24 pc
Maks. radni tlak [bar]49.0 bar
Maks. radni tlak [psig]711 psig
Material DescriptionRD21-A05-H04 Ref. distributor I/24
Naziv proizvodaRazdjelnik radne tvari
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeUL
Oznaka vrsteRD21-A05-H04
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Karakteristike
Vrijednost
SCIP dossier no.39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
SCIP dossier product nameRD 21-49
Skupina proizvodaRazdjelnici kapljevite radne tvari
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina izlaza [in]3/16 in
Veličina kućišta21
Veličina mlaznice [mm]5.00 mm
Veličina ulaza [mm]12.00 mm
Vrsta proizvodaRD 21
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak, ODM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.06 Kilogram
Neto težina0.039 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424286620