Danfoss logo
AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

Upravljač sustava, AK-SM 820A

080Z4045

Funkcija: Prikupljanje podataka, nadzor. jedinica, Područje primjene: Trgovina mješovitom robom, IP raspon kućišta: IP20, Vrsta upravljača: Upravljač sustava
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: AK-SM 820A / AK-SM 850A / AK-SM 880A

Preporučena zamjena: 080Z4022

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni izlazi (DO) [pC]2 pc
Dodatne informacijew. Display & touchscreen
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaPrikupljanje podataka, nadzor. jedinica
IP raspon kućištaIP20
Jezik proizvodakineskičeškidanskinizozemskiengleskifrancuskinjemačkimađarskitalijanskipoljskiportugalskiruskišpanjolski
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionDEL AK-SM 820A Conv. No WiFi
Napon napajanja[V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja[V] AC [min.]100 V
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodaUpravljač sustava
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeC UL US LISTEDC-TICKCE
Područje aplikacijaTrgovina mješovitom robom
Prednji dio zaslonaDa
Product lineElectronic Controllers and Services
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRješenja za nadzorne sustave
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
UL odobrenjeYes
Vrsta komunikacijeCANBUSETHERMODBUSRS485
Vrsta proizvodaAK-SM 820A
Vrsta upravljačaUpravljač sustava

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.397 Kilogram
Neto težina1.725 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen11.246 Liter
EAN/UPC5715162499016