Danfoss logo
AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

Upravljač sustava, AK-SM 850A

080Z4022

Područje primjene: Licenca rashladnog sustava, Vrsta komunikacije: ETHER

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni izlazi (DO) [pC]2 pc
Dodatne informacijes tipkovnicom i zaslonom
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaPrikupljanje podataka, nadzor. jedinica
IP raspon kućištaIP20
Jezik proizvodakineski
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionAK-SM 850A,Controller SM Ref no Wi-Fi
Napon napajanja[V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja[V] AC [min.]100 V
Naziv proizvodaUpravljač sustava
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeC UL US LISTED
Područje aplikacijaLicenca rashladnog sustava
Prednji dio zaslonaDa
Product lineElectronic Controllers and Services
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.d134641d-6d20-4373-8140-0f8efce0734c
SCIP dossier product nameAK-SM 8xxA Controller
Skupina proizvodaRješenja za nadzorne sustave
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
UL odobrenjeYes
Vrsta komunikacijeETHER
Vrsta proizvodaAK-SM 850A
Vrsta upravljačaData Collection, Monitor.unit

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.4 Kilogram
Neto težina1.8 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen11.246 Liter
EAN/UPC5715162507919