Danfoss logo
GS34MLXA01

Optyma™, OP-MCHC034

114X2881

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
Compressor modelGS34MLX
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]220 V
Duljina [mm]600.0 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza1
Frekvencija [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Izlazna snaga ventilatorapri 50 Hz [W]105 W
Klasifikacija za curenje240 V
Kôd rezervnih dijelova114X2767
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCHC034GSA01G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCHC034
Napajanje kompresora [V]230/1/50
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Napon 50 Hz [V] [maks.]240 V
Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Napon ventilatorapri 60 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Napon ventilatorapri 60 Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Napon, 50 Hz [V]220 V
Naziv proizvodaBare unit
ObiteljOptyma™
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeEAC
Odobrenje za sakupljačUL
OpisOP-MCHC034GSA01G
Platforma za brzinuFixed-speed
Područje primjene WEEE-aNo
Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W]135 W
Priključak cijevi sa kapljevinom [in]3/8 in
PrimjeneMBP
Product lineCondensing Units
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h]1900 m³/h
Rashladno sredstvoR404AR507A
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]500.00 mm
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveG
Struja ventilatorapri 50 Hz [A]0.75 A
Struja ventilatorapri 60 Hz [A]0.60 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ukupna visina [mm]450.0 mm
Upotreba segmentaMedium Back Pressure
Veličina lopatice ventilatora [mm]350.000 mm
Veličina usisnog priključka [in]5/8 in
VersionDescriptionA01 : Optyma with copper pipes for KP pressure control + shut-off valves on suction and liquid lines + receiver + connection box
VerzijaA01
Vrsta kondenzatoraBG_8
Vrsta proizvodaOptyma™ A01
Završno brtvljenjeReciprocating
Zvučna snagapri 50 Hz [db(A)]71 dBA

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina52 Kilogram
Neto težina51.5 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen68.748 Liter
EAN/UPC5702428565172