Optyma™, OP-MCHC006
114X2317
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Optyma™
Preporučena zamjena: 114X2425
114X2317
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Br. faza (kompresor) | 1 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 1 |
| CE odobrenje | Yes |
| Compressor model | FR6DLX |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V] | 220 V |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Faza | 1 |
| Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
| Izlazna snaga ventilatorapri 50 Hz [W] | 10 W |
| Klasifikacija za curenje | 240 V |
| Material Description | OP-MCHC006FRA01G |
| Model number | OP-MCHC006 |
| Napajanje kompresora [V] | 230/1/50 |
| Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Napon 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
| Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 240 V |
| Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 220 V |
| Napon ventilatorapri 60 Hz (maks.) [V] [maks.] | 240 V |
| Napon ventilatorapri 60 Hz (maks.) [V] [min.] | 220 V |
| Napon, 50 Hz [V] | 220 V |
| Naziv proizvoda | Bare unit |
| Obitelj | Optyma™ |
| Odobrenje | CEEAC |
| Odobrenje za sakupljač | UL |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | OP-MCHC006FRA01G |
| Platforma za brzinu | Fixed-speed |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W] | 36 W |
| Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W] | 34 W |
| Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W] | 9 W |
| Priključak cijevi sa kapljevinom [in] | 1/4 in |
| Primjene | MBP |
| Product line | Condensing Units |
| Protok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 620 m³/h |
| Rashladno sredstvo | R404AR452A |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Condensing Units |
| Standard za električne sustave | G |
| Struja ventilatorapri 50 Hz [A] | 0.25 A |
| Struja ventilatorapri 60 Hz [A] | 0.22 A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotreba segmenta | Medium Back Pressure |
| Veličina lopatice ventilatora [mm] | 230.000 mm |
| Veličina usisnog priključka [in] | 5/16 in |
| Verzija | A01 |
| Vrsta kondenzatora | BG_3 |
| Vrsta proizvoda | Optyma™ A01 |
| Završno brtvljenje | Reciprocating |
| Zvučna snagapri 50 Hz [db(A)] | 62 dBA |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 19.679 Kilogram |
| Neto težina | 19.5 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 58.065 Liter |
| EAN/UPC | 5702428565295 |