Danfoss logo
NF7MLXA01

Optyma™, OP-MCHC007

114X2425

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
CE odobrenjeYes
Compressor modelNF7MLX
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]220 V
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza1
Frekvencija [Hz]50 Hz
Izlazna snaga ventilatorapri 50 Hz [W]16 W
Klasifikacija za curenje240 V
Material DescriptionOP-MCHC007NFA01G
Model numberOP-MCHC007
Napajanje kompresora [V]230/1/50
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Napon 50 Hz [V] [maks.]240 V
Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Napon ventilatorapri 60 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Napon ventilatorapri 60 Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Napon, 50 Hz [V]220 V
Naziv proizvodaBare unit
ObiteljOptyma™
OdobrenjeCEEAC
Karakteristike
Vrijednost
Odobrenje za sakupljačUL
OpisOP-MCHC007NFA01G
Platforma za brzinuFixed-speed
Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W]55 W
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]53 W
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]16 W
Priključak cijevi sa kapljevinom [in]1/4 in
PrimjeneMBP
Product lineCondensing Units
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h]850 m³/h
Rashladno sredstvoR404AR452A
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveG
Struja ventilatorapri 50 Hz [A]0.39 A
Struja ventilatorapri 60 Hz [A]0.35 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotreba segmentaMedium Back Pressure
Veličina lopatice ventilatora [mm]254.000 mm
Veličina usisnog priključka [in]5/16 in
VerzijaA01
Vrsta kondenzatoraBG_4/5
Vrsta proizvodaOptyma™ A01
Završno brtvljenjeReciprocating
Zvučna snagapri 50 Hz [db(A)]64 dBA

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina21.485 Kilogram
Neto težina21 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen73.944 Liter
EAN/UPC5702428565264