Danfoss logo
HPZP050 & HPZP064 & HPMP050 & HPMP064 & LPUS013 & LPUS015 & LPUS018 & HPUS026 & HPUS030 & HPUS038 D20

Optyma™ Slim Pack, HPZP050D20V

115F0617

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 380/3/60

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Br. faza (kompresor)3
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
Compressor modelMTZ050-9VM
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza3
Frekvencija [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)5.19 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Klasifikacija za curenje400 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.04 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HPZP050D20V
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)8.2 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberHPZP050D20V
Napajanje kompresora [V]380/3/60
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Naziv proizvodaPackage unit
Niska vrijednost za nazivni napon pri 60 Hz [V]380 V
Karakteristike
Vrijednost
ObiteljOptyma™ Slim Pack
OpisHPZP050D20V
Platforma za brzinuFixed-speed
Područje primjene WEEE-aNo
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]130 W
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]260 W
PrimjeneMBP
Product lineCondensing Units
Promjer ventilatora [mm]450 mm
Protok zraka pri 60 Hz [m³/h]7200 m³/h
Rashladno sredstvoR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveV
Struja ventilatorapri 60 Hz [A]1.94 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotreba segmentaMedium Back Pressure
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version
VerzijaD20
Vrsta kondenzatoraC4
Vrsta proizvodaOptyma™ Slim Pack D20
Završno brtvljenjeReciprocating

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina124 Kilogram
Neto težina112 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen788.103 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm