Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-6672
NF7CLX
119-6672
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja | Black |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak pri 24 °C [barg] [maks.] | 0.40 kg |
| Ekonomajzer | No |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Kapacitet pokretanja kondenzatora | 320 µF |
| Količina pakiranja | 1 |
| Količina ulja [cm3] | 300 cm³ |
| Material Description | SERVICE-KIT NF7CLX 115V/60HZ R404A |
| Materijali | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Model number | NF7CLX |
| Napajanje kompresora [V] | 115/1/60 |
| Naziv proizvoda | Compressor |
| Obitelj | Compressor |
| Oblik ambalaže | Single pack |
| Obujam motora [cm3] | 7.27 cm³ |
| Opis | NF7CLX |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Primjene | LBPMBP |
| Product line | Condensing Units |
| Rashladno sredstvo | R404A |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura namotaja kratkotrajno [°C] [maks.] | 135 °C |
| Temperatura namotaja stat [°C] [maks.] | 125 °C |
| Ubrizgavanje tekućine | No |
| Upotreba segmenta | Refrigeration LTRefrigeration MT |
| Volumen slobodnog plina [cm3] | 2280 cm³ |
| Vrsta motora | CSIR |
| Vrsta proizvoda | NF |
| Vrsta ulja | POE |
| Završno brtvljenje | Reciprocating |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 12.42 Kilogram |
| Neto težina | 10.8 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 8.306 Liter |