Danfoss logo
Danfoss IPS8 left view_084H5001

Inteligentni sustav za pročišćavanje, IPS 8

084H5001

Dijelovi priloženi: Vijci za prirubnicu; Prirubnica na zavarivanje; Brtva; Vijci za gornji pokrov, Rashladno sredstvo: R717

Preporučena zamjena: 084H5004

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dijelovi priloženiVijci za prirubnicuBrtvaVijci za gornji pokrovPrirubnica na zavarivanje
Dimenzija priključka [in]1 1/4 in
EU RoHS usklađenostOut of scope
Frekvencija [Hz]50 Hz
FunkcionalnoAir purger spare parts
IP raspon kućištaIP55
Jezik proizvodaengleski
Količina po obliku pakiranja1 pc
Maks. radni tlak [bar]40.0 bar
Material DescriptionIPS 8 Int.purging system EU and CN S-P
Max. purger electr conn points8
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv proizvodaInteligentni sustav za pročišćavanje
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeCEEAC
Karakteristike
Vrijednost
Pribor proizvodaAir purger accessories
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR717
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]43 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-10 °C
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.199fbd16-89a6-4156-ad8a-6f23feecd0c7
SCIP dossier product nameIPS8 CE-LAM
Skupina proizvodaAir purgers
Standard spojaFLANGE, DIN-EN
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHCobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)Lead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina priključka [mm]32 mm
Verzija proizvoda01
Verzija softvera4.13
Vrsta proizvodaIPS 8
Vrsta spojaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina115 Kilogram
Neto težina100 Kilogram
Volumen698.4 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428649261
Proposition 65No significant risk