Inteligentni sustav za pročišćavanje, IPS 8
084H5004
Dijelovi priloženi: Vijci za prirubnicu; Prirubnica na zavarivanje; Brtva; Vijci za gornji pokrov, Rashladno sredstvo: R717
084H5004
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Dijelovi priloženi | Vijci za prirubnicuBrtvaVijci za gornji pokrovPrirubnica na zavarivanje |
| Dimenzija priključka [in] | 1 1/4 in |
| Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
| Funkcionalno | Air purger spare parts |
| IP raspon kućišta | IP55 |
| Jezik proizvoda | engleski |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Maks. radni tlak [bar] | 40.0 bar |
| Material Description | IPS 8 Int.purging system EU and CN S-P |
| Max. purger electr conn points | 8 |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Naziv proizvoda | Inteligentni sustav za pročišćavanje |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | CE |
| Pribor proizvoda | Air purger accessories |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Rashladno sredstvo | R717 |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 43 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -10 °C |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 199fbd16-89a6-4156-ad8a-6f23feecd0c7 |
| SCIP dossier product name | IPS8 CE-LAM |
| Sec. circuit refrig. charge [k | 0.1 kg |
| Secondary circuit refrigerant | R290 |
| Skupina proizvoda | Air purgers |
| Standard spoja | FLANGE, DIN-EN |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Veličina priključka [mm] | 32 mm |
| Verzija proizvoda | 01 |
| Verzija softvera | 8.21 |
| Vrsta proizvoda | IPS 8 |
| Vrsta spoja | Čelni spoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 117 Kilogram |
| Neto težina | 96 Kilogram |
| Volumen | 698.4 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162979105 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |