Pressure transmitters millibar pressure
Product types shown: 2

MBS 9200
Compact pressure transmitter program, MBS 9200 gauge verson is designed for use in industrial applications e.g. crankcase and turbocharger on industrial engines, filters monitoring as well as applications within level measurement. The program covers 4 – 20 mA output signal or ratiometric 10-90% of supply output signals and with pressure span from 40 – 400 mbar as well as bidirectional ranges. Excellent vibration stability, robust construction, and a high degree of EMC / EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent industrial requirements.

MBS 9300
Programme de transmetteur de pression compact, le MBS 9300 manométrique est conçu pour être utilisé dans les applications de marine, par exemple la surveillance de filtres pour carters et turbocompresseurs et les applications de mesure de niveau.
Le programme des différentes versions de ces transmetteurs comprend des modèles avec signal de sortie de 4 à 20 mA et ratiométrique (10-90 % de l'alimentation), des plages de mesure de pression de 40 à 400 mbar, ainsi que des plages bidirectionnelles.
Une excellente stabilité aux vibrations, une construction robuste et un haut degré de protection CEM/EMI permettent au transmetteur de pression de répondre aux exigences industrielles les plus strictes.