Danfoss logo
MSS

EvoFlat MSS, Bas, 45 kW, Type 1

145B1754

EvoFlat MSS StS 1, avec bipasse, avec compteur d'eau froide sanitaire, avec capot isolant EPP, avec raccords haute température

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Circuit de plancher chauffant: marque de pompeWilo
Circuit de plancher chauffant: type de pompeWilo Yonos Para 15/6
Circulation ECSSans
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionEvoFlat MSS StS 1, avec bipasse, avec compteur d'eau froide sanitaire, avec capot isolant EPP, avec raccords haute température
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dimension tuyau CHAUDØ18
Emetteur chauffageFloor heating
Groupe de produitsModules d’appartement
Hauteur avec capot [mm]600 mm
Hauteur de l’emballage [mm]600 mm
Hauteur sans capot [mm]590 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
Informations supplémentairesCapot avant EPP isoléVanne de zone
Largeur avec capot [mm]600 mm
Largeur de l’emballage [mm]800 mm
Largeur sans capot [mm]550 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionEvoFlat MSS 1StS TPC-M (w/front) w/HTC
Matériau capotBoîtier d’encastrement laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurAcier inoxydable
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed stainless steel
Matériau isolantCapot isolant frontal EPP
Mixing circuit - controlVanne de zone
Nom régulateur de chauffageFTC
Nom régulateur ECSTPC-M
Nombre de ménages [Max.]2
Nombre de ménages [Min.]1
Option capotSupplémentaire
Caractéristique
Valeur
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression de test d’échangeur de chaleur [bar]38 bar
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]2.0 bar
Product line67
Profondeur avec capot [mm]155 mm
Profondeur de l’emballage [mm]160 mm
Profondeur sans capot [mm]150 mm
Puissance calorifique [kW] [Max]15 kW
Puissance calorifique [kW] [Min]10 kW
Puissance ECS [kW] [Max]45 kW
Puissance ECS [kW] [Min]37 kW
Régulateur de pression différentielleIntégré
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]95 °C
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainfiletage mâle
Type connexion ECSG filetage interne
Type de produitEvoFlat MSS
Type de taille de stationType 1
Type ECH. chauffageXB06H-1 StS 40
Type ECH. ECSXB06H-1 StS 26
Type régulation CHAUDVanne de zone + Pression différentielle
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut14.414 Kilogram
Poids Net13.3 Kilogram
Volume78.736 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424653422
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm