Electron. control accessories, AK-PS 130 STEP3 Accessory Power Supply, Power supply
080Z0058
Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
080Z0058
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Désignation du modèle | AK-PS 130 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Fonction | Power supply, 24V DC, 1.3 Amp |
| Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
| Groupe de produits | Electron. control accessories |
| Material Description | AK-PS 130 STEP3 Accessory Power Supply |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Alimentation |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Renseignements complémentaires | Size: 36 x 90mm |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 240 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 100 V |
| Type de produit | Accessoire |
| Utilisé pour produits | Power supply |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.172 Kilogram |
| Poids Net | 0.13 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.548 Liter |
| EAN/UPC | 5715162794760 |