Vanne solénoïde, EV220W, Fonction: NF, G, 3/4, 7 m³/h, EPDM
042U4418
Recommandations de fluides: Water & Brine, Homologation: WRAS, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Électrovannes, Fluid Controls, Quick selector, Électrovannes, Fluid Controls, Quick selector, Électrovannes, Fluid Controls, Quick selector
Remplacement recommandé: 042U4617
042U4418
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires pour électrovannes |
| Actionneur | W |
| Application | Ouvert |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Connexion standard | ISO 228-1 |
| Cv [gal/min] | 8.100 gal/min |
| Désignation du modèle | EV220W 18 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Différence de pression [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Différence de pression [psi] [max.] | 145.000 psi |
| Différence de pression [psi] [min.] | 4.350 psi |
| Dimension du raccord [in] | 3/4 |
| Dimensions de l'orifice [mm] | 18.00 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 24 Qté |
| Flux | Mono-directionnel |
| Fonction | NF |
| Fonctionnement | Servocommande (membrane) |
| Fraction de dimensions de l'orifice [in] | 3/4 in |
| Groupe de fluide | 1 |
| Groupe de produits | Électrovannes |
| Homologation | WRAS |
| Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
| Maintenable | Non |
| Material Description | Valve EV220W 18B G 34E NC000 |
| Matériau du corps | Laiton |
| Matériau du joint | EPDM |
| Matériau du raccord | Laiton |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nº de dossier SCIP | 251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77 |
| Nom du produit | Vanne solénoïde |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | EV220W- solenoid valve |
| Nom du programme pièces | EV220W |
| Nombre de voies | 2/2 |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 100 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -30 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 212 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -22 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 10.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 145 psig |
| Pression de test max. [bar] | 15.0 bar |
| Pression de test max. [psig] | 217.5 psig |
| Pression différentielle [bar] [Max.] | 10.000 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raccord interne/externe | Interne |
| Recommandations de fluides | Water & Brine |
| Spécifications clés | EV220W 18B G 34E NC000 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Système d'actionnement [mm] | 9.0 mm |
| Taille de l'actionneur [in] | 0.35 in |
| Taille de l’actionneur | Clip-on W 9mm |
| Température ambiante max. [°C] | 50 °C |
| Température ambiante max. [°F] | 122 °F |
| Temps d'ouverture estimé, eau [ms] | 200 ms |
| Temps de fermeture estimé, eau [ms] | 500 ms |
| Type de produit | EV220W |
| Type de raccord | G |
| Valeur du kv [m³/h] | 7.000 m³/h |
| Viscosité max. du fluide [cSt] | 50 cSt |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.795 Kilogram |
| Poids Net | 0.759 Kilogram |
| Volume | 3.684 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428976572 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |